Publicar produtos
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0

    Metal drawing double cabinet SKETCH A0

    Traduzido por Google,
    • Unidade de gaveta empilhável
    • Fabricado em chapa de aço
    • Fecho central

      Armário de desenho completo composto por um bloco de gavetas com gavetas A0 bloqueáveis, uma estrutura de perna e um tampo de mesa
    Especificação
      • Height:1080 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:278.8kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetal-drawing-cabinet-SKETCH-A0-double
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1080
    • Largura (mm)1345
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)278.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrawing