Publicar produtos
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    Traduzido por Google,
    • Unidade de gaveta empilhável
    • Fabricado em chapa de aço
    • Fecho central

      Armário de desenho completo composto por um bloco de gavetas com gavetas A1 bloqueáveis, uma estrutura de perna e um tampo de mesa
    Especificação
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1080
    • Largura (mm)990
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)147.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrawing