Publicar produtos
Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

Traduzido por Google,
  • Flexível
  • Com rodízios
  • Quatro compartimentos

    Prateleiras compactas com quatro compartimentos para armazenamento versátil, equipadas com rodízios para máxima flexibilidade.
Especificação
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMobile-shelf-storage-NOMAD
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)885
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)33.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units