Publicar produtos
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Traduzido por Google,
    • Quadro de altura ajustável manualmente
    • Com rodízios
    • Bancada durável

      Bancada móvel ajustável em altura com bancada durável e estrutura robusta. Uma prática bancada de trabalho onde você pode variar a posição de trabalho durante o dia e ajustá-la a vários usuários graças ao quadro ajustável.
    Especificação
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:800 mm
      • Maximum height:1200 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Manually adjustable
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:400 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:36 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMobile-workbench-MOTION-1200x600mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables