Publicar produtos
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm

Traduzido por Google,
  • Quadro de altura ajustável manualmente
  • Com rodízios e prateleira inferior
  • Bancada durável

    Bancada móvel com bancada durável e estrutura sólida. Equipado com uma prateleira inferior para ferramentas e outras coisas que você precisa de fácil acesso. Ajustável em altura para se adequar à sua posição de trabalho.
Especificação
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:45 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-1200x600mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-09
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables