Publicar produtos
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x800mm
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x800mm

    Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x800mm

    Traduzido por Google,
    • Altura ajustável
    • Com rodízios e prateleira inferior
    • Bancada durável

      Bancada móvel ergonômica com rodízios que permite ajustar facilmente a altura usando a função de manivela integrada. A bancada de trabalho é robusta com uma bancada durável e uma prateleira inferior prática. É adequado para uso em operações industriais mais leves, armazéns ou similares.
    Especificação
      • Length:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:93 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-manual-2000x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables