Publicar produtos
Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Traduzido por Google,
  • Alça prática
  • Estação de trabalho móvel
  • Laminado resistente a arranhões

    Bancada de trabalho ajustável em altura em aço com revestimento em pó com superfície de trabalho laminada durável. A bancada adapta-se tanto a oficinas como a armazéns. Use-o como bancada de trabalho ou como mesa lateral.
Especificação
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)71.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops