Publicar produtos
Pendant lamp TOP

Pendant lamp TOP

3.8 de 5 estrelas3.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Materiais de absorção de som garantem um bom ambiente de trabalho
  • Praticidade, onde a função e a forma se encontram
  • Adequado para escolas e escritórios

    Suspensão em material de feltro fonoabsorvente com cordão têxtil de trama apertada e base em carvalho. Perfeito para ambientes onde um nível de som ligeiramente mais suave é desejável. Por exemplo, pendurado acima da mesa da sala de jantar ou de uma área de estar!
Especificação
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPendant-lamp-TOP
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosLightning
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)410
Relacionado
  • Material principalFibra de feltro
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps