Publicar produtos
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Traduzido por Google,
  • Combine de acordo com suas necessidades
  • Para montagem na parede
  • Incluindo fechadura e chave

    Pequeno armário para armazenamento pessoal. Para montagem na parede individualmente ou em várias combinações. Fechadura de cilindro incluindo chaves incluídas
Especificação
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPersonal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)4.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniclassLockers

Disponibilidade da região

Europa