Publicar produtos
Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

Traduzido por Google,
  • Combine conforme necessário!
  • Pode ser montado na parede
  • Incluindo fechaduras e chaves de cilindro

    Armário para armazenamento pessoal de objetos de valor. Pode ser montado em uma parede ou você pode adicionar uma estrutura de base para usá-lo como uma unidade independente. Fechadura de cilindro e chaves estão incluídas.
Especificação
    • Height:450 mm
    • Width:250 mm
    • Depth:400 mm
    • Height, internal:405 mm
    • Width, internal:210 mm
    • Depth, internal:380 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:8.4 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPersonal-effects-locker-CUBE-450x250x400mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)8.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniclassLockers

Disponibilidade da região

Europa