Publicar produtos
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Para uso interno
  • Com alças
  • Empurre a tampa

    Uma lixeira clássica com tampa e alças para facilitar o esvaziamento
Especificação
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRefuse-bin-HURLEY
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosWastebins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)350
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)7.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins