Publicar produtos
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    Traduzido por Google,
    • Altura ajustável
    • Certificado pela sueca Möbelfakta
    • Dois ganchos para objetos pessoais

    Mesa flexível de sentar e sentar para um ambiente de estudo ativo. A mesa é adequada para estudantes de todas as idades e alturas e é muito fácil de ajustar manualmente. Uma mola a gás levanta e abaixa a mesa até a altura necessária. A mesa é certificada pelo órgão de teste de móveis sueco Möbelfakta.

    Especificação
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSchooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de produtosDesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)19.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables