Publicar produtos
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 20 metal doors, 1800x600x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 20 metal doors, 1800x600x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 20 metal doors, 1800x600x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 20 metal doors, 1800x600x600 mm

    Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 20 metal doors, 1800x600x600 mm

    Traduzido por Google,
    • Portas metálicas com opção de arrumação
    • Bloqueio para armazenamento seguro
    • Vem com bandeja coletora

    Armário de sapatos para armazenamento organizado e com chave de sapatos. Solução de armazenamento prática para locais como ginásios, escritórios ou escolas. Amplie facilmente com várias unidades da gama de vestiários ENTRY para criar uma solução de arrumação adaptada às suas necessidades.

    Especificação
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. This shoe cabinet is perfect for places where you want to store your shoes and lock them away, for instance in school common areas, gyms, exercise halls, offices and other workplaces. With smart add-on units, it is very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      Each door of the shoe cabinet has a separate lock, which means that you can safely leave your shoes at the entrance. The doors have round holes with a plastic pocket for labelling. Insert a picture, a colour card or a number tag in the pocket to identify who the cabinet belongs to.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double sided shoe cabinet comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. The perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage as required.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShoe-cabinet-ENTRY-basic-floor-unit-20-metal-doors-1800x600x600mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)30.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units