Publicar produtos
Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

Traduzido por Google,
  • Armazenamento superior inteligente
  • 9 compartimentos
  • Rodízios de rolamento fácil

    Unidade de arrumação móvel com rodízios e arrumação superior, facilmente encaixável com gavetas ou porta-documentos para satisfazer as suas necessidades.
Especificação
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage-unit-NOMAD
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)630
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)15.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units