Publicar produtos
Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm

Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm

Traduzido por Google,
  • Estrutura base ou rodízios bloqueáveis
  • Nove compartimentos
  • Contraplacado de bétula

    Estantes de arrumação inteligentes com um design clássico e seis compartimentos dispostos verticalmente para guardar brinquedos, material escolar, livros, pastas e tudo o que necessitar para ser facilmente acessível mas ainda assim manter arrumado. A estante Rico vem com rodízios ou uma estrutura de base
Especificação
    • Height:1245 mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:9
    • Weight:46kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage-unit-Rico-9-comps-1200mm-wheels
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1245
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)375
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units