Publicar produtos
Student desk AXIOM

Student desk AXIOM

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • mesa HPL
  • Armação ajustável em altura
  • Aprovado para EN1729

Mesa do aluno com estrutura ajustável manualmente em altura e mesa com superfície muito resistente. Aprovado de acordo com EN1729.

Especificação
  • Length:700 mm

    Width:600 mm

    Minimum height:620 mm

    Maximum height:915 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:14,5 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStudent-desk-AXIOM
  • Familia de productoSchool desk
  • Grupo de produtosDesk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables