Publicar produtos
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm

    Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm

    Traduzido por Google,
    • Totalmente soldado e reforçado
    • Varão para roupas com gancho duplo
    • 3 prateleiras pequenas

    Armário para estudantes com três compartimentos completos. Cada compartimento está equipado com três pequenas prateleiras e um varão com um cabide duplo. A moldura, moldura da porta e portas são reforçadas

    O cacifo do estudante Roz é feito na nossa própria fábrica. É um armário espaçoso e durável que resiste às duras exigências dos ambientes escolares. A estrutura é revestida a pó em branco quente e é construída em chapa de aço totalmente soldada. O aro, aro da porta e as portas são reforçados para resistir a pancadas. As perfurações na parte superior e inferior da estrutura proporcionam excelente ventilação. As portas têm um batente de porta sólido para evitar que abram mais de 90˚. Escolha portas laminadas reforçadas com uma borda de chapa metálica ou portas feitas inteiramente de chapa de aço durável. Cada compartimento está equipado com três pequenas prateleiras que são perfeitas para guardar livros, pastas e pequenos itens. O varão na parte superior do cacifo tem um gancho duplo para pendurar casacos e casacos. A base do cacifo tem muito espaço para guardar uma mochila escolar. Forneça armazenamento seguro para seus alunos, equipando seus armários escolares Roz com fechaduras de cilindro ou cadeados para cadeados
    Especificação
    • Height:1890mm

      Width:900mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:3

      Number of doors:3

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:120.3kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStudent-locker-roz-3-sections-3-doors-1890x900x550mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1890
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)120.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers