Publicar produtos
Table ELTON 1800x800x590

Table ELTON 1800x800x590

Traduzido por Google,
  • HPL absorvente de som
  • Pernas de madeira curvada
  • Cantos arredondados

Mesa elegante com pernas de madeira curvada e tampo de mesa durável feito de HPL prático e absorvente de som que resiste ao uso diário excepcionalmente bem. A mesa é excelente como cantina, sala de aula ou mesa de jogo para crianças de qualquer idade

Especificação
  • Length:1800 mm

    Height:590 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:35,15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-ELTON-1800x800x590
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)35.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops