Publicar produtos
Table PLURAL 1400x800x500

Table PLURAL 1400x800x500

Traduzido por Google,

Parte superior HPL resistente

Resistente e durável

Ideal para uma variedade de configurações diferentes

Mesa econômica com pernas curvas e tampo durável feito de laminado de alta pressão com redução de ruído. É robusto e resistente. Esta mesa é uma ótima opção para cantinas e salas de descanso.

Especificação
  • Length: 1400 mm

    Height: 500 mm

    Width: 800 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 25 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-PLURAL-1400x800x500
  • Familia de productoSchool desk
  • Grupo de produtosDesk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops