Publicar produtos
Table PLURAL Ø 900x720

Table PLURAL Ø 900x720

Traduzido por Google,
  • Tampo laminado de alta pressão resistente
  • Resistente e durável
  • Ideal para uma variedade de configurações diferentes

Mesa acessível com pernas curvas e tampo durável feito de laminado de alta pressão com redução de ruído. Ambos robustos e resistentes. Isso o torna uma ótima opção para cantinas e salas de descanso.

Especificação
  • Height:720 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:31 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-PLURAL-Round-900x720
  • Familia de productoSchool desk
  • Grupo de produtosDesk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)900
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops