Publicar produtos
Table light PICASSO
Table light PICASSO

    Table light PICASSO

    Traduzido por Google,
    • inspiração retrô
    • Feito de metal
    • Adequado para uma variedade de configurações

      Um candeeiro de mesa simples e elegante com um toque retro. Candeeiro de mesa de inspiração retro com um design chique para uma variedade de ambientes como escritórios, salas de jantar, entradas, salões, etc.

    Especificação
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTable-light-PICASSO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps