Publicar produtos
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm

    Traduzido por Google,
    • Pés ajustáveis por dentro
    • Estrutura metálica totalmente soldada
    • Portas que economizam espaço

      Armário de armazenamento com economia de espaço e portas de tambor de abertura lateral bloqueáveis. Os armários têm pés ajustáveis a partir do interior do armário, bem como pegas embutidas
    Especificação
      • Height:1200 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTambour-cabinet-STUDIO-1200x1000x420mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units