Publicar produtos
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Traduzido por Google,
    • Pés ajustáveis por dentro
    • Estrutura metálica totalmente soldada
    • Portas que economizam espaço

      Armário de armazenamento com economia de espaço e portas de tambor de abertura lateral bloqueáveis. Os armários têm pés ajustáveis a partir do interior do armário, bem como pegas embutidas
    Especificação
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)21.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units