Publicar produtos
Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Traduzido por Google,
    • Dois compartimentos
    • Com cabideiro
    • Sapateira com pingadeira

      Uma unidade básica montada na parede para a unidade de bengaleiro Trad. Fornecido completo com dois trilhos de parede, uma chapeleira e uma sapateira com bandeja coletora
    Especificação
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Basic
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-hanging-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units