Publicar produtos
Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

Traduzido por Google,
  • montado na parede
  • Fácil de montar
  • Laminado durável

    Prateleira de caixa compacta que é facilmente montada na parede com as fixações fornecidas. Combine várias unidades para criar um armazenamento exclusivo.
Especificação
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)316
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)8.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units