Publicar produtos
Wall mounted cabinet THEO right hinged

Wall mounted cabinet THEO right hinged

Traduzido por Google,
  • Dobradiças de fechamento suave
  • Montado na parede
  • Certificado pela sueca Möbelfakta

Um prático armário de parede com prateleiras móveis.

Especificação
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Right hinged

    Number of shelf:2

    Weight:22 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall-mounted-cabinet-THEO-right-hinged
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units