Publicar produtos
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    Traduzido por Google,
    • Rack tubular
    • Independente
    • Disponível em vários tamanhos diferentes

    Sapateira autônoma Ebba com prateleiras tubulares duráveis. A tubulação evita que a sujeira e a água se acumulem na prateleira e a parede divisória entre os compartimentos dá às crianças seu próprio espaço pessoal para seus sapatos.

    Especificação
    • Height:375 mm

      Width:1075 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:42 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-mounted-shoe-rack-EBBA-4-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)1075
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units