Publicar produtos
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm

    Traduzido por Google,
    • Pode ser extendido
    • Economia de espaço
    • Prateleiras ajustáveis

      Sistema de estantes com design moderno para ser montado na parede para economizar espaço. Fornecido completo com prateleiras ajustáveis
    Especificação
      • Height:1237 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-1237x805x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1237
    • Largura (mm)805
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units