Publicar produtos
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm

    Traduzido por Google,
    • Economia de espaço
    • Prateleiras ajustáveis
    • Fácil de instalar

      Unidade adicional prática para sistema de estantes de parede. Economia de espaço com um design sutil e simples e prateleiras móveis. Uma unidade básica é necessária para expandir com a unidade adicional
    Especificação
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1950x805x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)805
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units