Publicar produtos
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Traduzido por Google,
    • Espaço eficiente
    • montado na parede
    • Moderno

      Sistema de prateleiras completo e compacto com design sutil e simples para instalação na parede
    Especificação
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1237
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units