Publicar produtos
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    Traduzido por Google,
    • Unidade modular flexível
    • Reciclagem prática e simples
    • Cores modernas

      Unidade de triagem de resíduos elegante e moderna com um recipiente de resíduos para facilitar a reciclagem. A unidade é ideal para espaços públicos, como cantinas e escritórios. Faz parte da série de reciclagem Celsius e todas as unidades da série podem ser facilmente combinadas
    Especificação
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWaste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosWastebins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)50.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins