Publicar produtos
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    Traduzido por Google,
    • Reciclagem fácil
    • Flexível
    • Cores modernas

      Unidade de triagem de resíduos com economia de espaço composta por três seções com recipientes de resíduos para facilitar a reciclagem. A unidade é ideal para espaços públicos, como cantinas e escritórios. Faz parte da série de reciclagem Celsius e todas as unidades da série podem ser facilmente combinadas
    Especificação
      • Height:1100 mm
      • Width:1650 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:152.5 kg
      • Testing:EN 16121
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWaste-sorting-unit-CELSIUS-3x120-L-bin
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosWastebins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)152.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins