Publicar produtos
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    Traduzido por Google,
    • Fácil de colocar e adaptável
    • Adequado para espaços públicos
    • Tampa e gavetas com fecho suave

      Gabinete de separação de resíduos completo com recipientes removíveis e uma lixeira para separação fácil e conveniente de resíduos. É adequado para espaços públicos, como cantinas ou escritórios. O armário faz parte da nossa gama de reciclagem Fahrenheit, que permite combinar as unidades em qualquer configuração
    Especificação
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosWastebins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)61.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Número OmniClass23-27 59 13
    • Título OmniclassRecycling Bins