Publicar produtos
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Traduzido por Google,
    • Fácil de colocar e adaptável
    • Adequado para espaços públicos
    • Gavetas com fechamento suave

      Armário de separação de resíduos completo com gavetas separadas para separação de resíduos fácil e conveniente. O armário é perfeito para espaços públicos, como cantinas ou escritórios. O armário faz parte da nossa gama de reciclagem Fahrenheit, que permite combinar as unidades em qualquer configuração
    Especificação
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosWastebins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1250
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)455
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)42.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Número OmniClass23-27 59 13
    • Título OmniclassRecycling Bins