Publicar produtos
Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x600x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x600x2100mm

Traduzido por Google,
  • Superfície laminada durável
  • Certificado pela sueca Möbelfakta
  • Dobradiças de fechamento suave

Armário de armazenamento com uma superfície resistente. Com função de travamento de 3 pontos, trava e 5 prateleiras.

Especificação
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:600 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:80 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWooden-storage-cabinet-THEO-with-full-height-doors-1000x600x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)80
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units