Publicar produtos
Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

Traduzido por Google,
  • Dobradiças de fechamento suave
  • Vidro temperado
  • Certificado pela sueca Möbelfakta

Armário de armazenamento com portas de vidro de meio comprimento. O conjunto superior de portas vem com uma fechadura.

Especificação
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-glass-doors-1000x320x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)60
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units