Publicar produtos
Worktable CARGO 1600x750mm with 3 drawers

Worktable CARGO 1600x750mm with 3 drawers

Traduzido por Google,
  • Inclui. unidade de gaveta prática
  • Altura ajustável
  • Tampo laminado resistente

    Mesa de embalagem com design robusto e durável. Equipado com um bloco de gavetas suspenso. A estrutura é continuamente ajustável em altura e pode ser ajustada manualmente. Complemente a mesa de trabalho com acessórios inteligentes (vendidos separadamente).
Especificação
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO
    , 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-CARGO-1600x750mm-with-3-drawers
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)66.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops