Publicar produtos
Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Traduzido por Google,
  • Para um trabalho simplificado
  • Armazenamento inteligente
  • Com prateleira e trilhos suspensos

    Mesa de embalagem robusta equipada com 2 calhas para pendurar caixas de peças de plástico (não incluídas) e uma prateleira superior com 6 divisórias. Estrutura ajustável manualmente. Complemente a mesa de trabalho com uma gama de acessórios (vendidos separadamente).
Especificação
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 k

    Top shelf CARGO
    , 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

    Hanging rail for bins CARGO
    , L 1600 mm, 2-packLength: 1600 mmColour: Dark greyColour code: NCS S7502-BMaterial: Sheet steelNumber of pieces in pack: 2Weight: 8 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-CARGO-1600x750mm-with-top-shelf-2-bin-hanging-rails
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)68.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops