Publicar produtos
Worktable CARGO 2000x750mm

Worktable CARGO 2000x750mm

Traduzido por Google,
  • Altura ajustável
  • Tampo laminado resistente
  • Robusto e durável

    Bancada de trabalho versátil com design robusto e estrutura continuamente ajustável em altura que facilita o seu trabalho. A bancada durável resiste a líquidos e é fácil de manter limpa. Adequado para embalagem e montagem.
Especificação
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:47.8 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-CARGO-2000x750mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)47.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops