Publicar produtos
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

Traduzido por Google,
  • Facilite o trabalho de embalagem
  • Armazenamento facilmente acessível
  • Com rolos

    Mesa de embalagem robusta com rolos na parte superior facilitando o manuseio e a rotação da mercadoria. Equipado com um bloco de gavetas suspenso e uma prateleira superior com divisórias. Estrutura ajustável manualmente. Complemente a mesa de trabalho com acessórios inteligentes.
Especificação
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2000x300 mm, including 6 dividers,
    greyLength: 2000 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 21.85 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-3-drawers-top-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops