Publicar produtos
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Traduzido por Google,
  • Facilita o manuseio de mercadorias
  • Espaço de armazenamento extra
  • Altura ajustável

    Esta mesa de embalagem com rolos na bancada facilita o seu trabalho de embalagem e montagem. A mercadoria gira facilmente nos rolos integrados para um manuseio mais eficiente e uma melhor posição de trabalho. Equipado com uma prática prateleira inferior.
Especificação
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)73.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops