Publicar produtos
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Traduzido por Google,
  • Altura ajustável
  • Tampo laminado resistente
  • Espaço de armazenamento extra

    Mesa de embalagem robusta com construção robusta e estrutura ajustável em altura. A mesa possui uma prática prateleira inferior que oferece um bom espaço de armazenamento para coisas que você precisa e de fácil acesso. Complemente com acessórios inteligentes do nosso sortimento.
Especificação
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)78.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops