Publicar produtos
Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

Traduzido por Google,
  • Armazenamento facilmente acessível
  • Com gaveta suspensa e prateleira superior
  • Tampo laminado resistente

    Mesa de embalagem robusta com bloco de gavetas suspenso e prateleira superior com 6 divisórias. Estrutura ajustável manualmente. Complemente a mesa de trabalho com acessórios inteligentes.
Especificação
  • Worktable CARGO, 2400x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 2400 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 54 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm
    , greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2400x300 mm, including 6 dividers
    , greyLength: 2400 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 24.45 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-CARGO-2400x750mmwith-3-drawers-top-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)104
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops