Publicar produtos
Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm

    Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Prateleiras ajustáveis
    • Versátil e com economia de espaço
    • Parte da gama QBUS

      Estante moderna e aberta projetada pela AJ Products. Combine-o com outras unidades dentro da linha QBUS para obter uma solução de armazenamento uniforme. A estante é adequada para escritórios, salas de conferências ou áreas de recepção.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical bookshelf is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or other items you want to keep within easy reach.

      The bookcase suits many locations and, due to its stylish design, it is suitable for lobbies, offices or conference rooms.

      The unit is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame for the bookcase is included.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All for an efficient work day!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBookcase-QBUS-4-shelves-base-frame-2020x800x400-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2020
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)51.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa