Publicar produtos
Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500
Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500

    Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500

    Traduzido por Google,

    • Inclui prateleira para chapéus e cabideiro
    • Portas reforçadas
    • Entregue embalado

    Armário para roupas com perfurações na parte superior e inferior da porta, equipado com uma prateleira para chapéus e um varão para roupas com três ganchos. A porta é equipada com uma fechadura com duas chaves. O armário é entregue embalado de forma plana.Leia mais

    Especificação
    • Simple but good value-for-money and practical clothes locker with reinforced full-length door and powder-coated sheet metal frame. The powder coating provides a scratch-resistant finish that withstands heavy use – perfect for public spaces!

      The locker is provided with a hat shelf and hanger rail with three hooks for smart clothes storage. It is ideal for changing rooms at fitness centres, offices and warehouses.

      The clothes locker is delivered unassembled in flat pack form and is easy and convenient to assemble. Includes a lock with two keys.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlatpack-locker-CLICK-4-door-1800x1200x500
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)85.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniclassMetal Lockers