Publicar produtos
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Traduzido por Google,
    • Certificado de acordo com SS 3492
    • Bloqueio de chave ou bloqueio de código
    • Pode ser usado como um armário de armas

      Armário de segurança robusto para armazenamento seguro. Vem com prateleiras móveis para que você possa criar uma solução de armazenamento flexível. Escolha entre um cadeado com chave de alta segurança e um cadeado com código eletrônico. Acessórios internos para acomodar armas/equipamentos de caça podem ser adquiridos separadamente
    Especificação
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)152
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafes and security cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa