Publicar produtos
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Arquivado

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Especificação
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLATT-CLAMP-ABSORBENT
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall- and Ceiling acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCMobilia