Publicar produtos
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Traduzido por Google,
    A fita de LED linear flexível subaquática para exteriores 11251 da Alcon Lighting oferece alto desempenho em lúmens e eficiência energética para iluminação de piscinas, fontes, perímetros e outras aplicações arquitetônicas. A carcaça de silicone com classificação IP68 se adapta facilmente a contornos verticais e horizontais, tornando-a ideal para detalhes discretos e substituição de neon em ambientes internos ou externos. Disponível em comprimentos contínuos de até 9,75 metros (32 pés), a fita oferece pontos de corte personalizáveis ​​— a cada 5,56 cm (2,19 polegadas) para branco estático ou cores estáticas (2400K a 5000K, vermelho, verde, azul, âmbar, rosa, amarelo) e a cada 8,33 cm (3,28 polegadas) para modelos RGBW. O modelo padrão oferece 323 lúmens por pé com 4,6 watts, enquanto as opções RGBW fornecem 190 lúmens por pé com mudança dinâmica de cor, além de branco estático em 2700K ou 4000K, controláveis ​​por controle remoto RF, painel DMX, Wi-Fi ou aplicativo móvel Bluetooth. Com proteção UV, totalmente encapsulada e selada de fábrica com conectores seguros, cada fita de LED inclui uma fonte de alimentação de 3 metros, com comprimentos opcionais e acessórios de montagem disponíveis para instalações personalizadas.
    Especificação
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Voltage: 120-277V (11251), 24V DC Constant Voltage (11251-RGBW)

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC (11251, IP65-rated), through RGB controller (11251-RGBW)

      Power consumption: 4.6 W/ft (11251), 4.5 W/ft (11251-RGBW)

      Lumens: 323 lm/ft (11251), 190 lm/ft (11251-RGBW)

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow, RGB+W (2700K), RGB+W (4000K)

      RGBW controls: Mobile+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall control+WiFi

      CRI: 88+

      Operating temperature: -4ºF to 113ºF

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus / UL-676 pool submersible (IP68 model)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11251-flexible-strip-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosHardscape Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting