Publicar produtos
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Traduzido por Google,
    A fita de LED linear flexível e fina 14145 da Alcon Lighting, para uso interno e externo, oferece iluminação de alto fluxo luminoso para aplicações comerciais, de hotelaria, varejo e residenciais. Com classificação IP65, a fita de LED fornece até 140 lúmens por pé em temperaturas de cor estáticas de 2700K, 3000K, 4000K ou azul, adaptando-se perfeitamente a superfícies horizontais para instalações contínuas de até 9,75 metros. Construída com revestimento de silicone e conectores selados de fábrica, o sistema garante durabilidade tanto em ambientes internos quanto externos. Compatível com dimerização MLV, ELV, 0-10V e TRIAC, esta fita de LED oferece controle versátil e de alta precisão para iluminação de destaque arquitetônica.
    Especificação
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Cuttable: Every 3.94”

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" flexible aluminum, 39" plastic, 39" flexible profile (white or black)

      Voltage: 24V DC Constant Voltage

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC

      Power consumption: 4.4 W/ft

      Lumens: 140 lm/ft

      Beam angle: 160°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, Blue

      CRI: 88+

      Operating temperature: -40ºF (-40°C) to 131ºF (55°C)

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: UL Listed, IP65

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14145-flexible-strip-light
    • Familia de productoIndoor-Outdoor Lighting
    • Grupo de produtosPerimeter Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte