Publicar produtos
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Traduzido por Google,
    A fita de LED flexível para sancas 12102-SS da Alcon Lighting, resistente a vapor, foi projetada para ambientes úmidos e de alta temperatura, como saunas, banhos de vapor e spas. Com classificação IP67, a fita de LED flexível possui uma carcaça de alumínio fundido com uma lente óptica acrílica de alto desempenho para maior durabilidade e dissipação térmica. Esta fita de LED de 24V oferece 150 lúmens por pé (aproximadamente 30 cm) com 3 watts e IRC superior a 88, podendo ser instalada em comprimentos de até 9,75 metros (32 pés) em uma única extensão. O design flexível permite contornar curvas acentuadas sem danos, possibilitando iluminação versátil em sancas e detalhes arquitetônicos. Um driver remoto dimerizável 4 em 1 (TRIAC, ELV, MLV, 0-10V) garante compatibilidade de controle, tornando a fita de iluminação ideal para aplicações em bem-estar e hotelaria.
    Especificação
    • Construction: Housing and electrical compartments made from die-cast aluminum

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" plastic, 39" recessed profile, 39" flexible profile (white or black)

      Max run length: 32 ft.

      Lens: High-performance acrylic optic securely attached to internal heat sink for maximum thermal dissipation

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V LED Driver

      Remote driver: Dimmable 4-in-1 Triac, ELV, MLV and 0-10V

      Wattage: 3 W/ft

      Lumens: 150 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow

      CRI: 88+

      Life: 50,000 hours

      Operating temperature: -4ºF to 194ºF (-20ºC to 90ºC)

      Listings: cULus listed, DLC listed, Suitable for wet location, IP67 Rated

      Warranty: 5 years carefree parts & components (labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12102-ss-strip-cove-sauna-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosCove Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte